The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C6-226
위치제어 힌지, 115°, 스테인레스 스틸, 멈춤부, 아세탈 코폴리머, 흑색
사양
재질
아세탈 코폴리머
마감도장
자연색
색상
검정색
전방향 토크
1.70
역방향 토크
1.70
설치 스타일
노출 설치
설치
리벳/스크류
시리즈
멈춤부
튜브 자재
스테인레스 스틸
열림 멈춤 각
115°
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
Class
C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지
의 디텐트 힌지 시리즈는 다중 디텐트 기능 및 내부식성을 강화하였으며 산업용 디자인을 보완해 깔끔한 유선형 외관을 포함하며, 도어 포지셔닝 분야에서 다양하게 설계가 가능한 장점이 있습니다. 모든 모델은 입증된 강도와 사이클 수명을 제공하며 장비의 서비스나 유지 관리를 위해 엑세스 할 수 있도록 180도 범위의 모션을 제공합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
212
2026-11-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
121
2026-11-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
10
2026-11-02
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2026-11-04
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-11-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521