C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지
의 디텐트 힌지 시리즈는 다중 디텐트 기능 및 내부식성을 강화하였으며 산업용 디자인을 보완해 깔끔한 유선형 외관을 포함하며, 도어 포지셔닝 분야에서 다양하게 설계가 가능한 장점이 있습니다. 모든 모델은 입증된 강도와 사이클 수명을 제공하며 장비의 서비스나 유지 관리를 위해 엑세스 할 수 있도록 180도 범위의 모션을 제공합니다.

제품 특징과 장점
위치 고정식 멈춤쇠 경첩은 미리 결정된 각도로 문을 열어 두며 일관된 포지셔닝을 유지하기 위해 추가 부품을 설치하는 비용과 인건비를 줄여줍니다.
- 여러 멈춤쇠 각도는 열기 각도를 정의 가능
- 장착 하드웨어를 완벽하게 숨겨주는 안전한 스냅식 커버
- 부식 방지 스테인리스 스틸과 플라스틱 구조
- 현대적 스타일의 산업용 디자인
사용가능한 옵션
- 멈춤쇠 없이 자유롭게 회전하는 스타일로 사용 가능
- 플라스틱과 스테인리스 스틸 또는 완전 플라스틱 구조로 사용 가능
- 도어를 미리 결정된 위치에 유지하기 위해 여러 멈춤쇠 스타일로 사용 가능
- 각각 3개의 C6 멈춤쇠 각도 스타일은 다양한 제품의 요구를 충족시킬 수 있도록 3가지의 정격 포지셔닝 토크를 선택 가능
기술표준 및
- 스테인리스 스틸 모델 수명: 최대 5,000회
- 경화강 멈춤쇠 튜브 모델 수명: 최대 20,000회
- 작동 온도 범위: -40° C(-40° F) ~ 80° C(180° F)
제품 특징과 장점
위치 고정식 멈춤쇠 경첩은 미리 결정된 각도로 문을 열어 두며 일관된 포지셔닝을 유지하기 위해 추가 부품을 설치하는 비용과 인건비를 줄여줍니다.
- 여러 멈춤쇠 각도는 열기 각도를 정의 가능
- 장착 하드웨어를 완벽하게 숨겨주는 안전한 스냅식 커버
- 부식 방지 스테인리스 스틸과 플라스틱 구조
- 현대적 스타일의 산업용 디자인
사용가능한 옵션
- 멈춤쇠 없이 자유롭게 회전하는 스타일로 사용 가능
- 플라스틱과 스테인리스 스틸 또는 완전 플라스틱 구조로 사용 가능
- 도어를 미리 결정된 위치에 유지하기 위해 여러 멈춤쇠 스타일로 사용 가능
- 각각 3개의 C6 멈춤쇠 각도 스타일은 다양한 제품의 요구를 충족시킬 수 있도록 3가지의 정격 포지셔닝 토크를 선택 가능
기술표준 및
- 스테인리스 스틸 모델 수명: 최대 5,000회
- 경화강 멈춤쇠 튜브 모델 수명: 최대 20,000회
- 작동 온도 범위: -40° C(-40° F) ~ 80° C(180° F)
사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.