G6-DHSP-5045

표면 장착형 힌지, 44 mm 크기, 장착 구멍 포함, 폴리아미드, 검정색

견적 요청
사양
재질 Polyamide
색상 검정색
설치 스크류 마운트
시리즈 D series
힌지 스타일 Strap Hinge
Class C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지

의 디텐트 힌지 시리즈는 다중 디텐트 기능 및 내부식성을 강화하였으며 산업용 디자인을 보완해 깔끔한 유선형 외관을 포함하며, 도어 포지셔닝 분야에서 다양하게 설계가 가능한 장점이 있습니다. 모든 모델은 입증된 강도와 사이클 수명을 제공하며 장비의 서비스나 유지 관리를 위해 엑세스 할 수 있도록 180도 범위의 모션을 제공합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.