C6-221
위치제어 힌지, 자유스윙 (멈춤없음), 스테인레스 스틸, 자유 작동, 아세탈 코폴리머, 흑색
| 재질 | 아세탈 코폴리머 |
|---|---|
| 마감도장 | 자연색 |
| 색상 | 검정색 |
| 전방향 토크 | 0.70 |
| 역방향 토크 | 0.70 |
| 설치 스타일 | 노출 설치 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| 시리즈 | 멈춤부 |
| 튜브 자재 | 스테인레스 스틸 |
| 열림 멈춤 각 | 80° |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class | C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지 |
의 디텐트 힌지 시리즈는 다중 디텐트 기능 및 내부식성을 강화하였으며 산업용 디자인을 보완해 깔끔한 유선형 외관을 포함하며, 도어 포지셔닝 분야에서 다양하게 설계가 가능한 장점이 있습니다. 모든 모델은 입증된 강도와 사이클 수명을 제공하며 장비의 서비스나 유지 관리를 위해 엑세스 할 수 있도록 180도 범위의 모션을 제공합니다.