T6 - 스탬프 마찰 힌지

스테인리스 스틸 T6 마찰 힌지는 까다로운 환경에서도 뛰어난 내구성과 내식성을 갖춘 마찰 힌지 솔루션을 제공합니다. T6 힌지는 다양한 힌지 리프 구성으로 제공되므로 설계 유연성을 극대화할 수 있습니다. 304 또는 316 스테인리스 스틸 소재와 부동태화 또는 고광택 마감 처리, 마운팅 하드웨어 커버 액세서리(옵션)로 제공됩니다.

T6 - 스탬프 마찰 힌지
  • 부식에 강한 마찰 힌지 솔루션을 제공하여 다양한 애플리케이션에 고급스러운 느낌과 뚜껑 위치를 제공합니다.
  • 올스테인리스 구조로 부식성이 강한 환경에서도 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
  • 상단 장착 스타일로 설치가 간편합니다.
  • 스탬핑 힌지 구조
  • 고광택 마감 옵션으로 애플리케이션 스타일링 보완
  • 다양한 힌지 리프 구성 및 크기로 제공
  • 덮개형 힌지 옵션으로 장착 하드웨어를 숨김
  • 다양한 크기와 리프 구성으로 제공
  • 경제적인 스탬핑 힌지는 304 SS 및 316 SS로 제공됩니다.
  • 옵션으로 제공되는 접착식 커버는 316 SS, 고광택 마감으로 제공됩니다.
  • 오래 지속되는 힌지는 10,000 사이클 동안 정격 토크 값의 ±30% 이내를 유지하도록 평가되었습니다.
  • 힌지 저항 범위는 최대 2Nm 입니다.

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하세요.

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 T6 - 스탬프 마찰 힌지

보기 그리드 리스트

12 Items

내림차순
페이지 당