T6-4E-424-17F-20
마찰 힌지, 소형 리프, 중형 리프, 38 mm (1.50 in )김, 304 스테인리스 강, 부동태 처리
| 재질 | 304 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 부동태 처리 |
| 색상 | 광택 |
| 토크 타입 | 비대칭 |
| 설치 스타일 | 전면 설치 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| 시리즈 | Friction |
| 크기 시리즈 | 소형 리프, 중형 리프 |
| 길이 | 58.00 |
| 형태 | 리테이닝 스프링 |
| Class | T6 - 스탬프 마찰 힌지 |
스테인리스 스틸 T6 마찰 힌지는 까다로운 환경에서도 뛰어난 내구성과 내식성을 갖춘 마찰 힌지 솔루션을 제공합니다. T6 힌지는 다양한 힌지 리프 구성으로 제공되므로 설계 유연성을 극대화할 수 있습니다. 304 또는 316 스테인리스 스틸 소재와 부동태화 또는 고광택 마감 처리, 마운팅 하드웨어 커버 액세서리(옵션)로 제공됩니다.