The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
T6-4E-424-17F-24
마찰 힌지, 소형 리프, 중형 리프, 38 mm (1.50 in )김, 316 스테인리스 강, 고광택
사양
재질
316 스테인리스 강
마감도장
고광택
색상
광택
토크 타입
비대칭
설치 스타일
전면 설치
설치
리벳/스크류
시리즈
Friction
크기 시리즈
소형 리프, 중형 리프
길이
58.00
형태
리테이닝 스프링
Class
T6 - 스탬프 마찰 힌지
스테인리스 스틸 T6 마찰 힌지는 까다로운 환경에서도 뛰어난 내구성과 내식성을 갖춘 마찰 힌지 솔루션을 제공합니다. T6 힌지는 다양한 힌지 리프 구성으로 제공되므로 설계 유연성을 극대화할 수 있습니다. 304 또는 316 스테인리스 스틸 소재와 부동태화 또는 고광택 마감 처리, 마운팅 하드웨어 커버 액세서리(옵션)로 제공됩니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-02-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089