The store will not work correctly when cookies are disabled.
M3-40-101-25
Multi-Point 압축형 래치 엑츄에이터, 리프트 핸들 엑츄에이터
사양
| 접근 제한 |
패드 잠금형 |
| 잠금 옵션 |
사우스코 키 잠금 장치 |
| 액츄에이터 타입 |
리프트 핸들 엑츄에이터 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
M3 - 멀티 포인트압축 래칭 시스템 |
M3 시스템은 오버-센터 래치 메카니즘을 사용하여 기구함체 도어의 전체 가장자리를 따라 일관된 최대 압축을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.