다중 포인트 로드

멀티포인트 로드는 멀티포인트 래칭 시스템의 핵심 구성 요소로서 액추에이터와 다양한 잠금 지점 사이의 중요한 연결 고리 역할을 합니다. 정밀하게 설계된 이 로드는 액추에이터의 회전 또는 직선 운동을 여러 위치에서 동시에 잠금 또는 잠금 해제하도록 변환하여 일관되고 안정적인 잠금을 보장합니다. 산업용 인클로저와 캐비닛부터 고하중 도어 및 액세스 패널에 이르기까지 저희 멀티포인트 로드는 신뢰할 수 있는 성능과 균일한 잠금 작동을 제공합니다.

다중 포인트 로드

주요 기능:

  • 정밀 엔지니어링: 잠금 지점과의 부드럽고 일관된 체결을 위해 엄격한 허용 한계로 제조되었습니다.
  • 고내구성 소재: 견고한 강철, 스테인리스강 또는 합금으로 제작되어 혹독한 사용에도 견딜 수 있습니다.
  • 유연한 구성: 특정 적용 분야의 요구에 맞춰 다양한 스타일과 길이로 제공됩니다.

주요 이점:

  • 일관된 잠금: 모든 잠금 지점에서 안전한 체결을 보장합니다.
  • 보안 강화: 신뢰할 수 있는 잠금 작용으로 무단 접근을 방지합니다.
  • 효율적인 작동: 여러 잠금을 한 동작으로 체결하거나 해제할 수 있습니다.
  • 응용 분야: 멀티포인트 로드는 캐비닛 및 도어, 운송, HVAC 시스템, 농업 장비, 상업용 냉장, 보안 인클로저 및 맞춤형 애플리케이션을 포함한 광범위한 분야에서 멀티포인트 래치 시스템과 함께 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 다중 포인트 로드

보기 그리드 리스트

72개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당