CR-19-11-15
실외용 멀티 포인트 압축 래치,TORX®/Slot Combination, 전체 180°, 흑색 분말 코팅, 아연 합금
| 헤드 스타일 | 잠금 |
|---|---|
| 키 회전 유형 | 범용 180° |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 핸들 재질 | 아연 합금 |
| 핸들 마감 | 흑색 분말 코팅 |
| Class | CR - 실외용 멀티 포인트 압축 래치 |
가스켓 밀폐 처리된 실외 애플리케이션용으로 특별히 설계된 이 저렴한 다중 포인트 래칭 시스템을 사용하면 스타일, 성능, 보안, 어느 한 부분도 놓치지 않습니다