이 내구성이 강한 스윙 핸들 래치 설계는 파손 방지 보안성을 강화하고 환경, EMI 및 RFI 밀폐 애플리케이션에서 균일한 가스켓 압축을 위해 세 가지 체결 지점을 제공합니다
- 사우스코만의 독자적인 확실한 5 mm 중심점 압축
- 핸들이 부분적으로 문 안에 감춰져 깔끔한 기구함체 정면을 제공하며, 스윙 핸들에 액세스할 때는 쉽게 액세스할 수 있도록 돌출되고, 어느 방향으로든 회전시 압축 상태에서 압력이 해제되며 문이 개방됨
- 여러 잠금 옵션이 다양한 액세스 제어 레벨과 잠금 보안을 제공하며, 최종 사용자에게 키코드 지정 및 관리 다양성 제공
- 모듈화된 설계의 로드는 문 높이 2 미터 (78.7"") 까지 수용
- 세련된 인체공학적 디자인은 고급 사양의 외관 및 느낌 제공