CR-19-11-35

실외용 멀티 포인트 압축 래치,TORX®/Slot Combination, 시계 방향으로 90°, 흑색 분말 코팅, 아연 합금

견적 요청
사양
헤드 스타일 잠금
키 회전 유형 시계 방향 90°
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
핸들 재질 아연 합금
핸들 마감 흑색 분말 코팅
Class CR - 실외용 멀티 포인트 압축 래치
가스켓 밀폐 처리된 실외 애플리케이션용으로 특별히 설계된 이 저렴한 다중 포인트 래칭 시스템을 사용하면 스타일, 성능, 보안, 어느 한 부분도 놓치지 않습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.