F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템

실내 애플리케이션용으로 설계된 이 래칭 시스템은 가스켓 실 외부 문 가장자리 부근에 장착됩니다
F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템
산업용 설계 요구조건을 충족시키도록 제작된 사우스코의 F2 다중포인트 체결 시스템은 광범위한 기구함체 형태 및 크기에 적당하도록 다양한 길이 및 체결 포인트 위치로 제공됩니다
  • 액추에이터 어셈블리, 로드 어셈블리 및 키퍼로 구성된 전체 시스템 - 각각 개별 주문
  • 액추에이터 위/아래에 장착되는 로드 어셈블리가 반대 방향으로 체결되어 문을 프레임 중심에 유지
  • 저측면 메카니즘이 문 가장자리 부근에 설치되어 문 가장자리와 내부 가스켓에서 압축 제공
  • 래칭 메카니즘이 모두 가스켓 실 외부에 있으므로 가스켓 밀폐 상태가 손상되지 않음
  • 문이 닫힘 위치로부터 최대 15 mm 떨어져 있을 때 시스템이 결합됨
  • 원활한 작동을 위해 롤러 키퍼 제공 가능
  • 보안 향상을 위하여 잠금 옵션 포함
  • 액추에이터 어셈블리를 잠금 및 비잠금 핸들과 함께사용 가능
  • 다양한 래치 포인트 위치와 다양한 길이의 로드 어셈블리 제공
  • 15 mm(0.59") ~ 25 mm(0.98")의 그립 범위에서 키퍼 사용 가능
  • 최대 작업 하중: 래칭 포인트당 100 N(22 lbs.), 전체 시스템에 대해 500 N(112 lbs.)
  • 난연 등급: 모든 플라스틱 부품이 UL94-V0 부합

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템

보기 그리드 리스트

27 Items

내림차순
페이지 당