The store will not work correctly when cookies are disabled.
F2-30-19
멀티 포인트 래칭 시스템, 키퍼, 19 mm Grip
사양
| Grip - Maximum (mm) |
19.00 |
| 형태 |
Receptacle |
| Class |
F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템 |
실내 애플리케이션용으로 설계된 이 래칭 시스템은 가스켓 실 외부 문 가장자리 부근에 장착됩니다
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
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
130
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|