The store will not work correctly when cookies are disabled.
F2-H-205-41
다중 지점 래치, 키 잠금식, 표면 장착형, 검정색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| Class |
F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템 |
실내 애플리케이션용으로 설계된 이 래칭 시스템은 가스켓 실 외부 문 가장자리 부근에 장착됩니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.