H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템

이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다
H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템
스윙핸들은 하우징에 넣으면 돌출이 최소화 되고, 나오게 하면 부드러운 회전으로 손쉬운 래칭 동작이 가능합니다
  • 다양한 캠 옵션은 설계자가 기구함체의 외관을 표준화할 수 있으며, 동시에 다중 포인트 래칭을 위한 맞춤 주문형 치수도 제공
  • 액세스 방식은 다양한 공구 액세스 및 키사용 잠금 및 키 코드기능 포함
  • 산업 표준 판넬 준비 과정에서 기존 래치용 삽입식 교체 제공
  • 가스켓이 적절하게 장착된 금속 모델은 실외사용 조건에 만족
  • 단일 포인트 및 다중 포인트 래칭 설치를 위한 표준 피봇 래칭 메카니즘 제공
  • 나일론 버전은 VO 난연등급 제공
  • 엑세스 제어 옵션은 다양한 공구 엑세스를 포함
  • 다양한 캠 옵션은 10.3 mm (.41") 에서 40.3 mm (1.59") 의 그립의 크기와 프레임 구성을 만족
  • 최대 작업 하중 250N(56lbf) 밀폐형 버전은
  • NEMA 4 / IP 66 등급 기구함체에 적합

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템

보기 그리드 리스트

269개의 상품 중 1-39

내림차순
페이지 당