The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
H3-65-521-071
Swinghandle Latch, Large Size - 15 (5.9 in), Push-to-Close Handle, Use with Linear Actuator or as Single Point Latch, CH 751 Key DIN, Non-Sealed, Glass filled Nylon, Black
사양
재질
유리 충진 나일론
색상
검정색
잠금 옵션
CH 751 키 DIN
액츄에이터 타입
Cylinder Lock
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1
래칭 포인트
1포인트 또는 3포인트
보조 자물쇠 걸이
아니오
형태
Retainer
Class
H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
11
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232