The store will not work correctly when cookies are disabled.
A5-81-301-71
원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템, 유리충진 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
유리 충진 나일론 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
| 로드 가이드 유형 |
고정형 |
| 래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
| Class |
H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템 |
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.