AV - 틸트 마운트(T 시리즈)

Southco의 AV-D30 틸트 디스플레이 마운트(T 시리즈)는 틸트 전용 기능을 포함해, 다양한 사용자 및 조명 조건에 적합한 통합형 위치 조정 기술을 제공합니다. 이 마운트는 최소한의 조작으로 다양한 각도로 기울일 수 있어 정밀한 위치 조정이 가능합니다. 완전 밀폐형 카운터밸런스 스프링이 내장되어 위치 조정과 청소가 쉬운 T 시리즈는 지속적인 유지보수와 조정이 필요하지 않은 검증된 통합 기술을 제공합니다.
AV - 틸트 마운트(T 시리즈)
T 시리즈의 응용분야에 틸트 전용 기능이 필요한 고객을 위한 제품으로 손쉽게 기울기를 조정할 수 있습니다. 위치를 조정한 후에는 추가로 조이거나 풀거나 정비하지 않고도 디스플레이가 고정된 상태로 유지됩니다. 테스트를 거친 반복 가능한 수명 주기로 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있습니다. 손쉽게 디스플레이 위치를 조정할 수 있는 신뢰성 높은 틸트 기능과 무한 각도 옵션 폐쇄형 카운터밸런스 기능으로 손쉽게 청소 및 유지보수 가능 정밀한 제어를 가능하게 하는 통합형 위치 조정 기술 안정적이고 반복 가능한 수명으로 서비스 또는 조정이 필요하지 않음
  • 두 가지 컬러(사용자 지정 가능)
  • 세 가지 표준 작동 방식(사용자 지정 가능)
  • 디스플레이 마운팅 패턴
  • 기본 버젼 또는 카운터밸런스 토크 가능
  • VESA MIS-D, 100, C 호환
  • 최적의 무게 범위 1kg~10kg

보고 있습니다 AV - 틸트 마운트(T 시리즈)

보기 그리드 리스트

54개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당