The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
AV-D25-2T65R-50
모니터암/마운트, 상하 동작, 알루미늄, 분체 도장, 흑색
사양
Max Display Load
10.00
재질
알루미늄 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
검정색
디스플레이 동작
틸트
경사 토크 - 전방향 (Nm)
6.11
경사 토크 - 역방향 (Nm)
7.34
Class
AV - 틸트 마운트(T 시리즈)
Mounting Plate
VESA 마운팅 플레이트 포함
Southco의 AV-D30 틸트 디스플레이 마운트(T 시리즈)는 틸트 전용 기능을 포함해, 다양한 사용자 및 조명 조건에 적합한 통합형 위치 조정 기술을 제공합니다. 이 마운트는 최소한의 조작으로 다양한 각도로 기울일 수 있어 정밀한 위치 조정이 가능합니다. 완전 밀폐형 카운터밸런스 스프링이 내장되어 위치 조정과 청소가 쉬운 T 시리즈는 지속적인 유지보수와 조정이 필요하지 않은 검증된 통합 기술을 제공합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
30
2026-10-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
1
2026-10-15
sales@sh-cico.com
86-021-54900086