AV-D25-2T80R-50
모니터암/마운트, 상하 동작, 알루미늄, 분체 도장, 흑색
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| 재질 | 알루미늄 합금 |
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 검정색 |
| 디스플레이 동작 | 틸트 |
| 경사 토크 - 전방향 (Nm) | 7.45 |
| 경사 토크 - 역방향 (Nm) | 9.04 |
| Class | AV - 틸트 마운트(T 시리즈) |
| Mounting Plate | VESA 마운팅 플레이트 포함 |
Southco의 AV-D30 틸트 디스플레이 마운트(T 시리즈)는 틸트 전용 기능을 포함해, 다양한 사용자 및 조명 조건에 적합한 통합형 위치 조정 기술을 제공합니다. 이 마운트는 최소한의 조작으로 다양한 각도로 기울일 수 있어 정밀한 위치 조정이 가능합니다. 완전 밀폐형 카운터밸런스 스프링이 내장되어 위치 조정과 청소가 쉬운 T 시리즈는 지속적인 유지보수와 조정이 필요하지 않은 검증된 통합 기술을 제공합니다.