AV-D25-2T050R-76

틸트 마운트(T 시리즈), 상하 동작, Without Mounting Plate, 알루미늄, 분체 도장, 백색

견적 요청
사양
Max Display Load 10.00
재질 알루미늄 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 흰색
디스플레이 동작 틸트
경사 토크 - 전방향 (Nm) 4.00
경사 토크 - 역방향 (Nm) 5.70
Class AV - 틸트 마운트(T 시리즈)
Mounting Plate 마운팅 플레이트 불포함
Southco의 AV-D30 틸트 디스플레이 마운트(T 시리즈)는 틸트 전용 기능을 포함해, 다양한 사용자 및 조명 조건에 적합한 통합형 위치 조정 기술을 제공합니다. 이 마운트는 최소한의 조작으로 다양한 각도로 기울일 수 있어 정밀한 위치 조정이 가능합니다. 완전 밀폐형 카운터밸런스 스프링이 내장되어 위치 조정과 청소가 쉬운 T 시리즈는 지속적인 유지보수와 조정이 필요하지 않은 검증된 통합 기술을 제공합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.