P1 - 플러쉬 풀
내구성이 강하고 세련된 리세스형 당김부는 모든 종류의 무거운 문이나 서랍 애플리케이션에 편리한 그립을 제공합니다

검정색 ABS 몸체는 2피스로 되어있어, 깔끔한 플러쉬형 장착 판넬의 외관을 제공함과 동시에 손으로 쥘 수 있는 충분한 그립 공간을 제공합니다
- "단순한 단일 구멍 장착 - 플러쉬 면을 판넬 속으로 넣고, 은폐된 셀프 태핑 장착 스크류를 이용해 컵을 뒤쪽면에 장착
- 문 또는 서랍의 올리기, 당기기, 슬라이드 또는 누르기등 용도로 사용 가능
- 당김부에 가해지는 올림 하중은 판넬 테두리로 직접 전달됨
- UL94-V0 버전 선택 가능
- 작동 온도 범위: -50° C(-60° F) ~ 60° C(140° F)
- 판넬 두께가 1 mm(0.04"") 에서 6.3 mm(0.25"") 범위에서 수용할 수 있는 다양한 모델 제공
- 올림 및 당김 애플리케이션의 경우 1,300 N(300 lbs.)의 최대 작업 하중 제공"
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증