The store will not work correctly when cookies are disabled.
67-12
컨실드 풀, 소형 사이즈, , 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| 시리즈 |
10 시리즈 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
67 - 컨실드 풀 |
독자적인 은폐형 설계의 당김형 핸들을 사용하여 기구함체에 돌출부가 없는 깔끔한 표면 외관을 연출할 수 있습니다
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
2
|
2026-11-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|