The store will not work correctly when cookies are disabled.
67-10
컨실드 풀, 소형 사이즈, , 플라스틱, , 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| 시리즈 |
10 시리즈 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 핸들 마감 |
검정색 분체 도장 |
| Class |
67 - 컨실드 풀 |
독자적인 은폐형 설계의 당김형 핸들을 사용하여 기구함체에 돌출부가 없는 깔끔한 표면 외관을 연출할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.