MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치

내부에 포함된 작동 핸들이 얇은 판넬 문에서 비돌출 측면을 형성하여 걸림 없이 도어를 리세스형 포켓에 완벽하게 맞출 수 있습니다
MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치
두께가 12.5 mm(0.50")인 문에 쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 설계되었으므로 스페이서 액세서리를 이용할 경우 더 얇은 저측면 도어에도 적용할 수 있습니다
  • 플러쉬형 설계가 더 큰 이동 범위를 제공하며 도어가 홈형 포켓 안으로 이동할 수 있도록 해 줍니다
  • 통합된 키사용 잠금 옵션이 설치시 모든 사우스코 ""단일 모양, 단일 잠금"" 래치에서 단일 키 사용 기능을 통해 보안성을 제공
  • 단순 설계로 나사산 패스너를 사용하여 사각 판넬 컷아웃 안에 신속히 설치
  • 세련된 프로플러쉬형 방수 모델의 경우 적정 맞춤을 위한 3포인트 조정 기능과 잠금 보안 강화 옵션 추가
  • 아동 보호 특징은 문이 실내에서 잠금하지 못하게 방지
  • 다양한 마감 옵션은 거의 모든 장식을 보완
  • 사각형 설계가 다양한 재질 및 마감 옵션(스테인레스 스틸, 투명 산화피막 처리된 알루미늄, 검정색 산화피막 처리된 알루미늄 및 흰색 분말 코팅 마감)으로 제공
  • 스테인레스 스틸 재질 및 마감으로 제공되는 타원형 및 정사각형 설계

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치

보기 그리드 리스트

56개의 상품 중 1-37

내림차순
  1. MF-90-400-10

    설치용 툴

페이지
페이지 당