The store will not work correctly when cookies are disabled.
MF-02-110-24
플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치, 키사용 잠금, 예, 스테인레스 스틸,
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
예 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
10.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.70 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 작동 |
슬라이딩 도어 |
| Class |
MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치 |
내부에 포함된 작동 핸들이 얇은 판넬 문에서 비돌출 측면을 형성하여 걸림 없이 도어를 리세스형 포켓에 완벽하게 맞출 수 있습니다
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
20
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
14
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|