The store will not work correctly when cookies are disabled.
MM-01-112-50
탈론 슬라이딩 도어 잠금장치, 키사용 잠금, 자연색, 흑색
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
26.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
34.50 |
| 작동 |
오른손 나옴 |
| Class |
MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치 |
우수한 디자인의 Mobella 잠금 제품 모두는 "단일 형상, 단일 잠금” 개념의 일관된 외형과 편의성을 제공합니다
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|