The store will not work correctly when cookies are disabled.
MG-01-110-50
엔트리 도어 락, 키사용 잠금, 흑색
사양
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| 작동 |
오른쪽 스윙 |
| Class |
MG - 엔트리 도어 락 |
이 다용도의 간소화된 키 조작 잠금장치는 다양한 스윙 및 슬라이딩 문, 이중 접힘 문, 워시보드 문, 해치 및 승강구 드롭인 판넬에 안정된 성능을 제공하도록 설계되었습니다
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
9
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|