The store will not work correctly when cookies are disabled.
MG-90-104-24
스트라이커, 아일릿 스트라이커 - 비중심, 우측 스윙, 스테인레스 스틸
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| 작동 |
오른쪽 스윙 |
| 데모 판넬 |
아일릿 스트라이커 - 비중심 |
| Class |
MG - 엔트리 도어 락 |
이 다용도의 간소화된 키 조작 잠금장치는 다양한 스윙 및 슬라이딩 문, 이중 접힘 문, 워시보드 문, 해치 및 승강구 드롭인 판넬에 안정된 성능을 제공하도록 설계되었습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.