제품 특징과 장점
내구성이 뛰어난 잠금 메카니즘에는 다양한 문 스타일에 튼튼한 성능을 제공하는 100% 조선 해양 등급 구조 옵션이 포함되어 있습니다
- 스냅온 스타일의 잠금장치가 쉬운 설치 제공; 슬라이딩 볼트와 담힘 링 키퍼 사용
- 단일 스타 및 L-스타 설계에 보안 강화를 위한 3축 키와 6핀 관형 스타 잠금 포함
- 스타 잠금장치의 후크형 데드볼트가 도어를 들어올려 분리하는 것을 방지
- 수직면으로부터 최대 15도 이내의 워시보드 문에 적합한 옵션
- 비잠금 출입문 래치와 함께 데드볼트로 설치하거나 단독 설치 가능
- 다양한 문 두께에 맞는 다양한 크기 제공