The store will not work correctly when cookies are disabled.
MM-05-105-10
그래버 판넬 래치, 타입 1 (서랍용), 25.400 mm, 19 mm, 우측 바늘 (Hand) 나옴, 짧은, 아니오
사양
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.40 |
| 작동 |
오른손 나옴 |
| 핸들 스타일 |
타입 1 (서랍용) |
| Class |
MM - 그래버 판넬 래치 |
미닫이 문이나 접이식 격실 도어 설계에 적합한 우수한 래칭 메카니즘
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.