The store will not work correctly when cookies are disabled.
TM-99-1
트랜섬 도어 래치, 대형, 오목형 키퍼
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 색상 |
광택 |
| Class |
TM - 트랜섬 도어 래치 |
이 래치는 세련된 스타일, 저측면 간소성, 견고한 느낌 및 부식 방지 성능을 갖추고 있어 트랜섬 도어, 플라이 브리지 또는 냉장고 문과 같이 키사용 잠금 보안이 필요하지 않은 애플리케이션용으로 매우 적합합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.