회전 동작 래치

스윙 액션 래치는 부드러운 작동과 확실한 잠금 기능을 결합하여도어와 게이트를 안전하게 보호하는 편리하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 설치가 간편하고 안전하게 닫히도록 설계되어 다양한 용도에 적합합니다. 주택용 게이트와 방충망 도어부터 산업용 인클로저와 액세스 패널에 이르기까지, 저희 스윙 액션 래치는 믿을 수 있는 성능과 간편한 기능을 제공합니다.

회전 동작 래치

주요 기능:

  • 부드러운 스윙 메커니즘: 원활하고 저마찰력의 개폐를 통해 사용자 경험을 향상시킵니다.
  • 확실한 잠금 기능: 조절 가능한 스트라이크를 포함하여 안전하게 체결되어 실수로 열리는 것을 방지합니다.
  • 견고한 구조: 스테인레스 스틸 및 다이캐스트 아연과 같은 견고한 재료로 제작되어 마모와 환경 요인에 강합니다.

주요 이점:

  • 사용자 친화적 작동: 직관적인 디자인으로 빠르고 쉬운 사용이 가능합니다.
  • 향상된 보안: 안전을 유지하고 안심을 제공하는 신뢰할 수 있는 잠금장치입니다.
  • 장기 성능: 빈번한 사용과 가혹한 조건에 견디며 오랜 기간 사용할 수 있습니다.
  • 응용 분야: 스윙 액션 래치는 주택용 게이트, 방충망 및 방풍문, 산업용 인클로저, 액세스 패널, 창고, 상업용 도어, 반려동물 사육장, 맞춤형 프로젝트 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 회전 동작 래치

보기 그리드 리스트

804개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당