The store will not work correctly when cookies are disabled.
ME-01-400-60
오프쇼어 스윙 도어 래치, 보안 노브, 왼손 방향 나옴, 보안 노브, ,
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 접근 제한 |
보안 노브 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
12.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
15.00 |
| 작동 |
왼손 방향 나옴 |
| 핸들 스타일 |
보안 노브 |
| Class |
ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |
이 래치는 스타일이 단순하고 다양한 설치 옵션을 제공하므로 다양한 출입문 애플리케이션용으로 매우 실용적입니다
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
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
5
|
2026-09-04
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|