The store will not work correctly when cookies are disabled.
MR-04-107-24
Omni 도어 래치, 보안 노브가 없는 옴니 스프링 볼트
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
30.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
36.00 |
| 작동 |
좌우측 들어감 혹은 나옴 |
| 핸들 스타일 |
보안 노브가 없는 옴니 스프링 볼트 |
| Class |
MR - Omni 도어 래치 |
매력적이고, 다용도, 설치용이한 Omni 문 래치는 다양한 문 두께에 대해 플러쉬형 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.