The store will not work correctly when cookies are disabled.
MR-05-703-24
Omni 도어 래치, 보안 노브가 없는 옴니 스프링 볼트
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.00 |
| 작동 |
오른손 들어감 혹은 왼손 나옴 |
| 핸들 스타일 |
보안 노브가 없는 옴니 스프링 볼트 |
| Class |
MR - Omni 도어 래치 |
매력적이고, 다용도, 설치용이한 Omni 문 래치는 다양한 문 두께에 대해 플러쉬형 솔루션을 제공합니다
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
6
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|