MR-06-124-24

Omni 회전 동작 래치, 옴니 포켓

견적 요청
사양
마감도장 크롬 도금
폴 스타일 짧은
접근 제한 제한 없음
밀폐형 아니오
Grip - Minimum (mm) 32.00
Grip - Maximum (mm) 32.00
작동 좌우측 들어감 혹은 나옴
핸들 스타일 옴니 포켓
Class MR - Omni 도어 래치
매력적이고, 다용도, 설치용이한 Omni 문 래치는 다양한 문 두께에 대해 플러쉬형 솔루션을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.