도어 스테이

도어 스테이는 도어를 원하는 위치에 고정하는 간단하면서도 효과적인 솔루션을 제공하여 다양한 환경에서 편리함과 안전성을 제공합니다. 이 장치는 문이 갑자기 닫히는 것을 방지하여 편리한 통행, 환기, 그리고 핸즈프리 출입을 가능하게 합니다. 주택, 사무실, 상업용 건물, 산업 시설 등 다양한 환경에서 저희 도어 스테이는 안정적인 성능과 편리한 기능을 제공합니다.

도어 스테이

주요 기능:

  • 다양한 스타일 및 메커니즘: 다양한 크기와 기능을 수용할 수 있도록 견고함, 유연성, 조절 가능, 자석, 고정형 등 다양한 유형의 도어 스테이를 제공합니다.
  • 견고한 구조: 강철, 황동, 그리고 엔지니어링 플라스틱과 같은 튼튼한 재료로 제작되어 장기간 사용할 수 있습니다.
  • 쉬운 설치: 기본 도구로 간단한 설정을 통해 설치 시간과 인력 비용을 줄일 수 있습니다.

주요 이점:

  • 향상된 안전성: 문이 세게 닫히는 것을 방지하여 부상 및 손상 위험을 줄입니다.
  • 편의성 향상: 핸즈프리 통행 및 편리한 출입을 가능하게 합니다.
  • 제어된 환기: 공기 순환을 위해 문을 열어 둡니다.
  • 다양한 응용 분야: 도어 스테이는 주택, 상업용 건물, 산업 시설, 의료 시설, 교육 기관, 공공 건물, 레스토랑 및 식품 서비스, 맞춤형 프로젝트 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 도어 스테이

보기 그리드 리스트

17 Items

내림차순
페이지 당