N6 - 표면 장착 힌지

스테인레스 스틸 N6 힌지는 성능만큼 미관을 중요시 하는 다양한 애플리케이션용으로 고광택 내식성 구조를 제공합니다
N6 - 표면 장착 힌지
스테인레스 구조가 혹독한 환경, 실외 환경 또는 해양 환경에서도 오랜 사용수명을 제공합니다
  • 스탬핑 힌지가 다양한 힌지 리프 구성 및 크기로 저렴한 가격의 고광택 외관 제공
  • 커버형 힌지 옵션을 통해 노출형 장착 하드웨어를 드러내지 않으며 편리한 상부 장착 설치 가능
  • 커버형 힌지의 자체 정렬 커버는 양면 테이프로 단단히 고정되며, 히트 건으로 쉽게 제거 가능
  • 플러쉬형 장착 및 2-피봇 장착 스타일의 경우 돌출부가 없는 매끄러운 설치 외관을 유지하고 넘어짐이나 걸림 위험을 제거하기 위해 힌지의 표면 아래에 있는 힌지 핀을 보이지 않게 숨김
  • 304-스테인레스 및 316-스테인레스로 경제적 스탬핑 힌지 제공
  • 316 스테인레스로 캐스트된 힌지와 커버 제공

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 N6 - 표면 장착 힌지

보기 그리드 리스트

69개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당