The store will not work correctly when cookies are disabled.
N6-DHSM-3826-SS
힌지, 소형 리프, 대형 리프, 39 mm (1.50 in) 김, 스테인리스 강, 전기 광택 처리
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 시리즈 |
D series |
| 크기 시리즈 |
소형 리프 |
| 힌지 스타일 |
Spring Assist Hinge |
| 길이 |
39.00 |
| 형태 |
리테이닝 스프링 |
| Class |
N6 - 표면 장착 힌지 |
스테인레스 스틸 N6 힌지는 성능만큼 미관을 중요시 하는 다양한 애플리케이션용으로 고광택 내식성 구조를 제공합니다
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
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|