The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6A-5G5-20
표면 장착 힌지 , 50 mm (1.97 in) 사이즈, 설치 스터드 있음, 나일론, 검정색
사양
| 재질 |
나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 설치 |
나사산 스터드 및 너트 |
| 시리즈 |
20 시리즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
EH - Surface Mount Hinges |
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.
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
2332
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
19
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|