The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-7A-6V8-50
표면 장착경첩, 60 mm (2.36 in) 사이즈, 장착 구멍 있음, 아연 합금, 분말 코팅, 검정색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 시리즈 |
60 시리즈 |
| Class |
EH - Surface Mount Hinges |
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.
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
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1992
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
445
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
142
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
128
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|