The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
EH-5A-4G4-50
표면 장착경첩, 40 mm (1.57 in) 사이즈, 장착 스터드 있음, 아연 합금, 분말 코팅, 검정색
사양
재질
아연 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
검정색
설치
나사산 스터드 및 너트
시리즈
40 시리즈
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
Class
EH - Surface Mount Hinges
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1356
2026-09-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
937
2026-09-08
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
178
2026-10-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
95
2026-10-02
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zygology Ltd
Oxford UK
79
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
65
2026-09-28
sales@steeves.ca
204.474.1239
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
60
2026-09-28
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622