The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6A-5V5-38
표면 장착 힌지, 50 시리즈, 리벳/나사(스루홀), 아연 합금, 크롬 도금,
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 시리즈 |
50 시리즈 |
| Class |
EH - Surface Mount Hinges |
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.