The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6A-5G5-50
표면 장착경첩, 50 mm (1.97 in) 사이즈, 장착 스터드 있음, 아연 합금, 분말 코팅, 검정색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 설치 |
나사산 스터드 및 너트 |
| 시리즈 |
50 시리즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
EH - Surface Mount Hinges |
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.
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
5029
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
437
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
68
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
68
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
39
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
21
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
12
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|