NY-5G-52-20
NYLATCH 투-피스 판넬 패스너, 대형 사이즈, 흑색, 폴리카보네이트
| 재질 | 폴리카보네이트 |
|---|---|
| 색상 | 검정색 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class | NY-나이래치 투-피스 판넬 패스너 |
사우스코의 DZUS® NY-WG 그로밋은 NY-CC 플런저 제품군과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 둘의 조합으로 재사용 가능한 플라스틱 재질의 푸시/풀 리벳 스타일의 파스너가 다양하게 제공됩니다. 여러 가지 크기, 헤드 스타일, 색상 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이 조합형 파스너는 탈착 가능한 패널에 장착하며, 별도의 리셉터클이 필요하지 않습니다.