NY - 나이래치 투-피스 판넬 패스너
사우스코의 DZUS® NY-WG 그로밋은 NY-CC 플런저 제품군과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 둘의 조합으로 재사용 가능한 플라스틱 재질의 푸시/풀 리벳 스타일의 파스너가 다양하게 제공됩니다. 여러 가지 크기, 헤드 스타일, 색상 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이 조합형 파스너는 탈착 가능한 패널에 장착하며, 별도의 리셉터클이 필요하지 않습니다.

- 스크류, 너트 및 볼트의 교체품으로, 전체 설비 비용이 저렴함
- 다양한 직경 옵션(0.188"", 0.250"" 및 0.313""), 각각 여러 그립 범위 제공
- 구멍 오정렬 및 판넬 두께 허용오차에 맞게 조정
- 맞춤식 그로멧 및 플런저 색상, 세 가지 헤드 스타일
- 비부식성, 비전도성 재질
NY 플런저와 조합할 수 있는 다양한 그로밋 다양한 사이즈, 재질, 패널 두께 옵션
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.