The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
NY-5P-52-4-50
NYLATCH 투-피스 판넬 패스너, 미니 그립, 나일론, 흑색
사양
재질
나일론
색상
검정색
헤드 스타일
미니 그립
크기 시리즈
대형 사이즈
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1
Class
NY-나이래치 투-피스 판넬 패스너
사우스코의 DZUS® NY-WG 그로밋은 NY-CC 플런저 제품군과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 둘의 조합으로 재사용 가능한 플라스틱 재질의 푸시/풀 리벳 스타일의 파스너가 다양하게 제공됩니다. 여러 가지 크기, 헤드 스타일, 색상 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 이 조합형 파스너는 탈착 가능한 패널에 장착하며, 별도의 리셉터클이 필요하지 않습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
105996
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
1280
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
805
2026-11-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
500
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
96
2026-11-12
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
19
2026-11-12
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388