56 - 스프링-로디드 플런저
짧은 당김만으로 작동되는, 편리한 부품 설치 및 제거를 위한 "빠른 액세스" 솔루션입니다

7.1 mm (.28")가량의 비교적 짧은 후퇴작동 및 스프링 장전형 장력으로 플런저의 확실한 체결/비체결을 보장합니다
- 수축가능형 핀 설계로 슬라이딩 부품의 위치설정이 간소화됨
- 개방 상태 유지 기능을 사용하여 플런저를 후퇴시키고 노브를 90도 회전하여 핀을 후퇴 상태로 유지 가능
- "프리즘" 시리즈 플런저 사용 시 다양한 색상의 특정 터치 포인트 지정 가능
- 스타일이나 색상 코딩 기능을 보완하는 “프리즘” 색상의 플라스틱 오버몰딩된 모델 또는 내구성이 뛰어난 금속 마감 모델 사용 가능
- 개방 상태 유지 및 개방 상태 비유지 버전 사용 가능
- 프레스-인, 플레어-인, 스레드-인 옵션 사용 가능
- 레버식플런저는플런저가체결해제상태일때육안으로확실히알수있습니다
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.